titelbild.png

Schiffe: Zug- und Eskorteinsätze unter härtesten Bedingungen

Occasional Contributor

Häfen sind die Drehscheiben des nationalen und internationalen Warenaustauschs. So sind die Kapazitäten von Containerschiffen im Weltseehandel von 1980 bis heute um das 23-fache gestiegen. Dieser Trend zeigt sich auch in einem Anstieg der Frequentierung weltweiter Häfen und die daraus erwachsenden Herausforderungen an die dortige Infrastruktur auf den Wasserwegen.    

Um die zudem immer größer werdenden Schiffe präzise und sicher in den engen Häfen zu manövrieren, werden Schlepperboote eingesetzt. Sie helfen den langen, schweren Überseeschiffen bei der Ankunft am Hafen sicher zum vorgesehenen Liegeplatz zu gelangen, beim Liegeplatzwechsel und auch beim Verlassen des Hafens. Vor allem das präzise seitliche Bewegen stellt eine Herausforderung für große Schiffe dar. Für diese Aufgaben sind die Schlepperboote unverzichtbar. Um diese anspruchsvolle Tätigkeit täglich bewältigen zu können, benötigen die kleinen Kraftmaschinen eine zuverlässige, sichere und moderne technische Ausstattung.

Das Unternehmen Damen Shipyards ist seit vielen Jahren eines der weltweit führenden Entwickler und Hersteller dieser Art von Schiffen. Die Schlepper von Damen Shipyards zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und stabile Bauweise sowie durch ihre große Stabilität und Manövrierfähigkeit aus. Dem wachsenden Preisdruck am Markt begegnete Damen mit der Strategie einer stark standardisierten Konstruktion sowie diverser innovativer Technik an Bord der Schlepperboote.

Klare Ziele: einfache, modulare und kostengünstige Lösung

In enger Zusammenarbeit mit Damen entwickelten die Ingenieure von Bosch Rexroth einen neuen modularen Windenantrieb. Je nach Einsatzfall und Kundenwunsch kann der Windenantrieb durch optionale Funktionen für den spezifischen Anwendungsfall optimiert werden. Die Render-Recovery-Funktion ist eine dieser Optionen. Beim Schleppen großer Lasten verringert diese Funktion die Spitzenbelastungen, die im Schleppdraht bei rauen Bedingungen durch Wellengang auftreten können. Das Rendering deckt Liniengeschwindigkeiten von bis zu 80 m/min bei einer Linienkraft von 110 Tonnen ab und ermöglicht bei unruhiger See das optimale Manövrieren der schweren Lasten. Die Rückgewinnung ist bis zu einer Bandgeschwindigkeit von 40 m/min bei einer Bandkraft von 30 Tonnen möglich. In enger Kooperation mit dem Kunden ist es damit gelungen, ein einfaches, modulares und kostengünstiges Doppeltrommelwindensystem mit der innovativen Render-Recovery-Funktion zu entwickeln. Die optimierte Benutzeroberfläche vereinfacht dabei die Bedienung und Installation. Bosch Rexroth lieferte Damen eine schlüsselfertige Gesamtlösung, bestehend aus dem gesamten hydraulischen Antriebsstrang inklusive der dazugehörigen elektrischen Steuerungstechnik im Schaltschrank.  

Schlüssel zum Erfolg: Einfache Konfiguration, Flexibilität, hohe Leistungsfähigkeit und dabei connected

Zu den Schlüsselkomponenten des Systems gehören der Hägglunds Hochdrehmomentmotor (Typ CB560 oder CB840 für R&R) im Hydrauliksystem und die Marine-zertifizierte XM22-Steuerung im Steuerungssystem. In früheren Systemen verwendete Damen einen Marex-Controller in Kombination mit einem separaten RC-Controller. Diese Steuerungen wurden durch eine einzige XM22-Steuerung ersetzt, was zu einem geringeren Platzbedarf im Schaltschrank und einem einfacheren, konfigurierbaren Steuerungssystem führt. Auf die bisher zwischen Ventil und SPS benötigten Steuermodule konnte durch direkte Anbindung der M4-Hydraulikventile durch die XM22-Steuerung verzichtet werden. Ein weiteres großes Plus der XM22 ist, dass sie auf der IndraWorks-Plattform arbeitet, die spezielle Module für die Ansteuerung von hydraulischen Systemen anbietet. Dazu ermöglicht IndraWorks den Ingenieuren den Zugriff auf die Steuerung, ferngesteuert oder direkt, über eine Rexroth Service Standardplattform.

Die von Rexroth entwickelte und gefertigte XM22-Steuerung wurde speziell für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen optimiert. Sie ist besonders robust gegen erhöhte Temperaturumgebungen, elektromagnetische Strahlung sowie Vibrations- und Schockbelastungen. Dadurch ist die XM22 ideal für den Einsatz im Bereich Marine und Offshore, was in regelmäßigen Audits durch die führenden Zertifizierungsgesellschaften ABS, BV, DNV-GL, LR, RINA und ABS überprüft und abgenommen wird.

Schiffbetreiber verlassen sich auf die sicheren und robusten Schlepperboote von Damen ShipyardSchiffbetreiber verlassen sich auf die sicheren und robusten Schlepperboote von Damen Shipyard

________________________________________________________________________________________________________________________

Orth_Alexandre.png

Author: Dr. Alexandre Orth
Job title: Head of Subsea Automation Systems
E-Mail: alexandre.orth@boschrexroth.de

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Unbedingt Lesen
Top Themen
Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist