header.jpg

Leistung ohne Kompromisse

JBrands_de
Occasional Contributor

Unser CytroPac beweist: Kompakte Aggregate ohne Abstriche bei der Leistung oder Flexibilität sind möglich.

Zuse Hüller Hille ist vor allem für seine hochwertigen horizontalen Bearbeitungszentren bekannt. Das Spektrum reicht dabei von Einzelmaschinen bis hin zu High-End-Lösungen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrtbranche. Seine Bearbeitungszentren zeichnen sich durch hohe Geschwindigkeit und Leistung aus. Bisher wurde dort eine Zwei-Pumpen-Lösung für Hoch- und Niederdruckaufgaben eingesetzt. Einfache Aufgaben wie Palettenwechsel oder Werkzeugschwenken beim Kassettenmagazin werden mit einem Systemdruck von 75 bar ausgeführt, während das Klemmen von Werkzeugen 240 bar erfordert.

Mit Blick auf neue Energierichtlinien und Industrie 4.0 suchte Zuse Hüller Hille nach einem wirtschaftlichen Weg, um beide Druckbereiche über ein System abzubilden.

Eine Lösung, mehrere Vorteile

Ende 2016 stellten wir CytroPac vor, unser neu entwickeltes Kompaktaggregat, das sowohl über einen Frequenzumrichter mit voll verdrahteter Sensorik als auch über eine Industrie-4.0-Schnittstelle verfügt.

Das Design benötigt nur 50 % des Bauraums vergleichbarer Aggregate, da es alle Komponenten in einem Gehäuse vereint.

Weitere entscheidende Vorteile des CytroPac-Aggregats:

  • Dank der bedarfsgerechten Drehzahlregelung kann der Energiebedarf im Vergleich zu konventionellen Aggregaten um bis zu 80 % gesenkt werden.
  • Bis zu 53 % geringeres Ölvolumen.
  • Zur Steuerung und Überwachung kann die integrierte Sensorik alle relevanten Daten wie Druck, Temperatur, Füllstand, Verschmutzung und Volumenstrom sammeln, ehe sie mittels Sercos oder Multi-Ethernet-Schnittstelle in Echtzeit an die Maschinensteuerung weitergeleitet werden.
  • Alle elektrischen Schnittstellen sind steckbar, so dass keine Verdrahtung notwendig ist.
  • Das Betriebsgeräusch ist in der normalen Geräuschkulisse einer Fertigungshalle oft kaum zu hören.

 inpage.jpg

Das Ziel: maximale Effizienz

Georg Lörch, Teamleiter Hardware/Fluid bei Zuse Hüller Hille, sagt:

  • „Die Anzahl unterschiedlicher Komponenten hat sich dadurch auf drei Baugruppen reduziert. Neben dem CytroPac brauchen wir nur noch zwei verschiedene Verteilerplatten. Da Aggregat und Verteilerblock getrennt bestellt und im Plug-and-play-Verfahren ausgetauscht werden können, wird die Wartung einfacher und die Anlagenverfügbarkeit steigt.“
  • „Die ehemals verwendeten großen Druckspeicher mit Länderkennung verursachten einschließlich Prüfung und Dokumentation einen mehrwöchigen Zeitaufwand, der nun komplett entfällt. Wir gewinnen dadurch viel Kapazität zurück und können wesentlich flexibler disponieren.“
  • „Dank der Unterstützung durch Bosch Rexroth sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Das gilt auch im Hinblick auf unsere Vision von der autonomen Maschine, an der wir kontinuierlich arbeiten. Für deren Umsetzung sind Intelligenz, Konnektivität und Parametrierfähigkeit unverzichtbar.“

 

Unsere Erfolgsgeschichte CytroPac / Zuse Hüller Hille:

[Video]

 

So hat CytroPac die Aggregate revolutioniert:

[Video]

 

Was geschieht, wenn CytroPac auf eine Waschmaschine trifft:

[Video]

 

CytroPac in 50 Sekunden erklärt:

[Video]

 

 

Autor: Frank Volzer
Funktion: Sales, Middle-Europe

Frank-Volzer.jpg

Unbedingt Lesen

Angesagt

Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist