Titelbild_klein.png

15.000 Hydraulik-Ersatzteil-Kits im eShop

LuisaFranzDE
Occasional Contributor

Zeitraubende Recherche in Handbüchern und Katalogen? Nicht mit Rexroth! Der Hydraulikspezialist hat auf über 15.000 fertig konfektionierte Ersatzteilkits mit allen notwendigen Einbauunterlagen umgestellt. Über den eShop im Internet vereinfacht Bosch Rexroth darüber hinaus das Finden und Bestellen der richtigen Ersatzteile erheblich. Das Ergebnis: Zeitersparnisse bei der Eigenreparatur von 50 Prozent, niedrigere Gesamtkosten und höhere Lebensdauer.

Nicht bei jedem Problem lohnt es sich, den Service des Maschinenherstellers oder des Hydrauliklieferanten zu rufen. Kleinere Reparaturen und die regelmäßige Wartung führen viele Anwender in Eigenregie aus, auch wenn ihnen die Hersteller es oft nicht leichtmachen. Das beginnt mit der aufwändigen Suche nach den richtigen und notwendigen Ersatzteilen für die Reparatur bis hin zum Bestellen über Papier und anschließendem Handbücher wälzen.

Ersatzteile sinnvoll zusammengefasst

Rexroth hat diesen Prozess signifikant vereinfacht und hilft damit, die Lebenszykluskosten von Hydraulikanlagen weiter zu senken. Mehr als 15.000 Ersatzteil-Kits decken fast alle noch eingesetzten Komponenten und Systeme ab. Das reicht von Schaltventilen, Stetigventilen über Hydropumpen, Hydrospeicher, Aggregate und Anlagen, Blöcke und Verkettungen, Kompakthydraulik, Zylinder bis hin zu Sonderzylindern. Dabei sind geringwertige Ersatzteile oder solche, die in einem Schritt ausgewechselt werden sollten, sinnvoll in einem Paket zusammengefasst. So besteht beispielsweise ein Ersatzteil-Kit für Pumpen aus allen Verschleißteilen, die bei einem Ausbau der Pumpe gewechselt werden sollten: Dichtungssatz, Rotor und Steuerscheibe. Die Ersatzteile sind dabei der jeweiligen Pumpenausführung angepasst. Alle Ersatzteil-Kits beinhalten eine Stückliste und eine übersichtliche Explosionszeichnung für den Einbau.

Figure1_klein.png

Abb. 1: Dichtungssätze mit Originaldichtungen der Hydraulikkomponenten

Dichtungen optimal geschützt

Rund 98 Prozent der Ersatzteil-Kits bestehen aus Dichtungssätzen. Die bei Rexroth eingesetzten Dichtungen unterliegen strengen Kriterien in Bezug auf Material, Hersteller und Qualität, da diese in der Hydraulik entscheidend sind für die die Dichtigkeit, die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer der Systeme. Das beginnt schon bei den korrekten Abmessungen einer Dichtung für einen gegebenen Einbauraum. Ohne entsprechende Auslegungstools wird es für den Anwender sehr schwierig, eine funktionierende Lösung zu finden. Insbesondere die Rexroth-spezifischen R-Ring-Dichtungen lassen sich – im Gegensatz zu den etwas einfacheren O-Ringen – mit extern verfügbaren Online-Tools nicht auslegen.

Auch beim Werkstoff kann es leicht zu Fehlern kommen. So sagt zum Beispiel die Sammelbezeichnung NBR nur wenig über die tatsächliche Zusammensetzung und somit über die mechanische, thermische und chemische Beständigkeit aus. Von den zahlreichen Dichtungsherstellern am Markt sind hunderte sogenannter Compounds erhältlich, deren Unterschiede nur durch aufwendige Tests ermittelbar sind und deren Lebensdauer in der Hydraulikanlage höchst unterschiedlich ist.

Die Dichtungssätze enthalten deshalb die Originaldichtungen der Hydraulikkomponenten, also auch die korrekten Werkstoffe in Erstausrüstungsqualität, optimal auf die Einbausituation abgestimmt.

Die vollständigen Dichtungssätze von Rexroth enthalten stets alle notwendigen Dichtringe für die Instandsetzung. Ein einheitliches Verpackungssystem mit Normkartons schützt die Ersatzteile vor unerwünschten Umwelteinflüssen und vereinfacht die Lagerung beim Anwender. Die Dichtungen sind einzeln auf Dichtsatzauflagen verschweißt und vor Sauerstoff, Licht und UV-Strahlung geschützt. Das vermeidet gerade bei empfindlichen Hochleistungsdichtungen Verformungen, Aushärtung, Alterung, Korrosion und Verwitterung auch bei längerer Lagerung. Damit kann der Anwender die volle Lebensdauer der Dichtungen in der Anlage ausschöpfen.

Figure2_klein.png

Abb.2: Ersatzteilkit mit Explosionszeichnung und Originaldichtungen

Mit Anleitung doppelt so schnell

Fast alle Ersatzteil-Kits enthalten eine Stückliste und eine Explosionszeichnung. Das ist gerade bei älteren Maschinen und Anlagen, bei denen die Papier-Dokumentationen oft nicht mehr auffindbar oder unvollständig sind, eine wichtige Arbeitserleichterung. Die Beschreibung senkt den durchschnittlichen Zeitaufwand für Demontage, Säuberung alter Dichtungen um eine Zuordnung herzustellen und Zusammenbau bei der Reparatur einer Pumpe beispielsweise von gut zwei Stunden auf unter 60 Minuten. Diese Zeitangaben stammen aus Feldbeobachtungen, bei denen der Arbeitsaufwand geübter Techniker gemessen wurde. Neben der deutlichen reduzierten Arbeitszeit vermeiden die klaren Reparaturanweisungen Fehler bei der Montage und erhöhen damit die Funktionssicherheit deutlich. Dieser Effekt verstärkt sich mit der Komplexität der Reparaturen erheblich. Und ein weiterer Vorteil: die Kosten für die Dichtsätze sind im Vergleich zu den Gesamtkosten des Wechsels inklusive Ein- und Ausbau der Komponente verschwindend gering. 

Fazit

Wer kurzfristig Kosten sparen möchte – durch Verwendung von Plagiaten und Nicht-Original-Reparaturen – zahlt langfristig drauf. Um die Total Cost of Ownership zu reduzieren, sollten Komponenten fachgerecht instandgesetzt werden, um eine möglichst lange Lebensdauer zu erzielen. Denn nur mit nachgewiesener Herstellerspezifikation lassen sich die ursprünglichen Leistungsdaten und somit Funktion, Produktivität und Effizienz sicherstellen.

Link zum eShop: www.boschrexroth.de/Ersatzteile

Unbedingt Lesen

Angesagt

Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist